• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IA5052

Inductive sensor

IA5052

IA-3010-APKG/10M

Inductive sensor

IA5052

IA-3010-APKG/10M

  • Для застосування в лініях травлення
  • Гладкий пластмасовий корпус для захисту від відкладень
  • Корпус із PTB, стійкий до травильних розчинів
  • З кабелем PVC
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally closed
Sensing range [mm] 10
Housing cylindrical
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 77
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally closed
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 300
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 10
Real sensing range Sr [mm] 10 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...8.1
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1844
Mechanical data
Weight [g] 529
Housing cylindrical
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 77
Materials PBT
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
кріпильні хомути: 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 10 m, PVC; 3 x 0.5 mm²