• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IB5169

Inductive sensor

IB5169

IB-2020-FRKG/US-104-IRF

Inductive sensor

IB5169

IB-2020-FRKG/US-104-IRF

  • Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
  • Дводротова технологія
  • З міцним роз'ємом М12
  • Гладкий пластмасовий корпус для захисту від відкладень
  • Корпус із PTB, стійкий до травильних розчинів
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open / normally closed; (selectable)
Sensing range [mm] 20
Housing cylindrical
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 95
Application
Special feature Gold-plated contacts
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open / normally closed; (selectable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 4.6
Minimum load current [mA] 4
Max. leakage current [mA] 1
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 200
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 20
Real sensing range Sr [mm] 20 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...16.2
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1941
Mechanical data
Weight [g] 226
Housing cylindrical
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 95
Materials housing: PBT; sensing face: PBT orange; clamp: PBT black
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
кріпильні хомути: 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12; coding: A; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated