• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. ID3507

Inductive sensor

ID3507

IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT

Inductive sensor

ID3507

IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT

  • Дуже велика відстань спрацьовування і велика чутлива поверхня датчика
  • Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
  • З комбінованим виходом AC/DC і двопровідною технологією
  • Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • ccc
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Output function normally open / normally closed; (selectable , via internal terminals 4 + 5)
Sensing range [mm] 60
Housing rectangular
Electrical data
Operating voltage [V] 20...250 AC/DC
Protection class I
Reverse polarity protection no
Outputs
Output function normally open / normally closed; (selectable , via internal terminals 4 + 5)
Max. voltage drop switching output DC [V] 6.5
Max. voltage drop switching output AC [V] 6.5
Minimum load current [mA] 5
Max. leakage current [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 1 (24 V DC)
Permanent current rating of switching output AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Short-time current rating of switching output [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switching frequency AC [Hz] 4
Switching frequency DC [Hz] 4
Factory setting
normally open
Short-circuit protection no
Overload protection no
Detection zone
Sensing range [mm] 60
Sensing range adjustable yes
Factory setting sensing range [mm] 60
Real sensing range Sr [mm] 60 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...48.6
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
Mechanical data
Weight [g] 477.5
Housing rectangular
Mounting non-flush mountable
Materials PPE
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, red
Electrical connection
Required protection miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting
Аксесуари
Items supplied
screwdriver: 1
Remarks
Remarks
Recommendation: Check the safe functioning of the unit after a short circuit.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x 7/8"; coding: A