• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. ID5028

Inductive sensor

ID5028

ID-3050-ANKG

Inductive sensor

ID5028

ID-3050-ANKG

  • Дуже велика відстань спрацьовування
  • Велика активна чутлива поверхня
  • Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design NPN
Output function normally open
Sensing range [mm] 50
Housing rectangular
Dimensions [mm] 120 x 80 x 30
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design NPN
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 8
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 50
Sensing range adjustable yes
Factory setting sensing range [mm] 50
Real sensing range Sr [mm] 50 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...40.5
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1132
Mechanical data
Weight [g] 595.5
Housing rectangular
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] 120 x 80 x 30
Materials PPE modified
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
screwdriver: 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²