• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. ID5046

Inductive sensor

ID5046

IDE3060-FPKG/US-100-DPS

Inductive sensor

ID5046

IDE3060-FPKG/US-100-DPS

  • Дуже велика відстань спрацьовування
  • Велика активна чутлива поверхня
  • Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
  • Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open / normally closed; (selectable)
Sensing range [mm] 20...60
Housing rectangular
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] < 15
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open / normally closed; (selectable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 100
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 20...60
Sensing range adjustable yes
Factory setting sensing range [mm] 60
Real sensing range Sr [mm] 60 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...48.6
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF conducted 3 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1277
UL approval
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Hazardous voltage
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 440.5
Housing rectangular
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Materials PPE
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
screwdriver: 1
Remarks
Remarks
For the normally closed function, connect pin 3 (blue) to terminal 5 in the unit
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A