• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. ID9920

Inductive sensor

ID9920

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Inductive sensor

ID9920

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

  • Дуже велика відстань спрацьовування
  • Велика активна чутлива поверхня
  • Дводротова технологія
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • З міцним роз'ємом М12
  • ccc
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open
Sensing range [mm] 50
Housing rectangular
Dimensions [mm] 92 x 80 x 40
Electrical data
Operating voltage [V] 10...55 DC
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 4.6
Minimum load current [mA] 4
Max. leakage current [mA] 0.6
Permanent current rating of switching output DC [mA] 400
Switching frequency DC [Hz] 90
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 50
Operating distance [mm] 0...40.5; (mounted flush with mild steel (ST37))
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 3...20
Switch point drift [X01] -15...15
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1631
Mechanical data
Weight [g] 406
Housing rectangular
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] 92 x 80 x 40
Materials PPE; brass nickel-plated
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
sealing plug: 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Cable: 0.8 m, PUR
Connection Connector: 1 x M12; coding: A