• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IE5123

Inductive sensor

IE5123

IEA3001-ANKG

Inductive sensor

IE5123

IEA3001-ANKG

  • Компактне виконання
  • Для використання в обмеженому просторі
  • Компактна технологія підключення
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Висока частота перемикання
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design NPN
Output function normally open
Sensing range [mm] 1
Housing threaded type
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design NPN
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 750
Notes on switching frequency [Hz]
1000 nb
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 1
Real sensing range Sr [mm] 1 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...0.8
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 3 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 2673
Mechanical data
Weight [g] 51
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Thread designation M8 x 1
Materials brass white bronze coated; PBT
Tightening torque [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²
Diagrams and graphs
Installation