Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Діапазон чутливості [mm] | 2 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 5...36 DC |
---|---|
Клас захисту | III |
Виходи
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 4.6 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 4 |
Макс. струм витоку [mA] | 0.8 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 200 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 2000 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 2 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...1.6 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 3377 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 49.9 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Позначення різьби | M8 x 1 |
Матеріали | латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: ПОМ; торцева заглушка: ПК |
Момент затягування [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm² |
---|
Діаграми та графіки
Монтаж
|
|
---|