Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально закритий |
Діапазон чутливості [mm] |
2 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M8 x 1 / L = 60 |
Застосування
Спеціальна функція |
Підвищена відстань спрацьовування |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 10 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально закритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
1.6 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
800 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
2 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...1.62 |
Підвищена відстань спрацьовування |
Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
1...20 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
3 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
1379 |
Додається вбудоване програмне забезпечення |
Так |
Схвалення UL |
Ta |
-25...70 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Limited Voltage/Current |
№ схвалення UL |
A028 |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
23.5 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M8 x 1 / L = 60 |
Позначення різьби |
M8 x 1 |
Матеріали |
латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: LCP помаранчевий; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: латунь покритий білою бронзою |
Момент затягування [Nm] |
A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm |
Цільнометалевий корпус |
Ні |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x 90° LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |