• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IE5368

Inductive sensor

IE5368

IEB3002BBPKG/V4A/2M

Inductive sensor

IE5368

IEB3002BBPKG/V4A/2M

  • Короткий корпус
  • Для використання в обмеженому просторі
  • Компактна технологія підключення
  • Висока частота перемикання
  • Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 2
Housing threaded type
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 27
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 15
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 1500
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 2
Real sensing range Sr [mm] 2 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...1.62
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...70
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 3408
UL approval
Ta -20...70 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Class 2
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 46.2
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 27
Thread designation M8 x 1
Materials stainless steel; sensing face: LCP
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²