• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. IE5448

Inductive sensor

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

Inductive sensor

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

  • Короткий корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • Висока частота перемикання
  • Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 2
Housing threaded type
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 15
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 1000
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 2
Real sensing range Sr [mm] 2 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...1.6
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -20...20
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
Mechanical data
Weight [g] 50.7
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Thread designation M8 x 1
Materials threaded sleeve: metal coated; sensing face: LCP
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²