• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IE9940

Inductive sensor

IE9940

IEA2001-AROG/UP/US-100 RT

Inductive sensor

IE9940

IEA2001-AROG/UP/US-100 RT

  • Компактне виконання
  • Для використання в обмеженому просторі
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Висока частота перемикання
  • Дводротова технологія
phase-out article
  • ce
Product characteristics
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open
Sensing range [mm] 1
Housing threaded type
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 69
Electrical data
Operating voltage [V] 5...36 DC
Protection class III
Reverse polarity protection no
Outputs
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 4.6
Minimum load current [mA] 4
Max. leakage current [mA] 0.6
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 2000
Short-circuit protection no
Overload protection no
Detection zone
Sensing range [mm] 1
Real sensing range Sr [mm] 1 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...0.8
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 3367
Mechanical data
Weight [g] 25.1
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 69
Thread designation M8 x 1
Materials brass nickel-plated; PBT
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A