Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 2 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Застосування
Спеціальна функція | Підвищена відстань спрацьовування; Цільнометалевий корпус; Прилад для оптичного налаштування | |
---|---|---|
Застосування | Використання у зварювальних роботах | |
Номінальний тиск [bar] | 50 | |
Примітка щодо номінального тиску |
|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 2 |
Макс. струм витоку [mA] | 0.75 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 150 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 2 |
---|---|
Робоча відстань [mm] | 0...1.6 |
Підвищена відстань спрацьовування | Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.6 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...20 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...70 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міцність при ударі |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1384 | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 73 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Позначення різьби | M8 x 1 |
Матеріали | корпус: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) іскрогасник; чутлива поверхня датчика: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) іскрогасник; стопорні гайки: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) іскрогасник |
Цільнометалевий корпус | Так |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Прилад для оптичного налаштування | Так |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 3 m, ПУР; 2 x 0.34 mm² |
---|