• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IES235

Inductive sensor

IES235

IEB3003BBNKG/V4A/US-104

Inductive sensor

IES235

IEB3003BBNKG/V4A/US-104

  • Підходить для промислового застосування, рухомої техніки та технологій охолодження та змащення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Гнучке використання завдяки великому діапазону робочої температури
  • Надійне виявлення завдяки великому діапазону чутливості та зменшенню допусків
  • Широкі можливості застосування
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design NPN
Output function normally closed
Sensing range [mm] 3
Housing threaded type
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Application
Special feature Increased sensing range
Application Підходить для промислового застосування, рухомої техніки та технологій охолодження та змащення; Industrial applications / factory automation
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 10
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design NPN
Output function normally closed
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Short-time current rating of switching output [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 1500
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 3
Real sensing range Sr [mm] 3 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...2.43
Increased sensing range yes
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...20
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
Vibration resistance
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cycles, 1 octave per minute, in 3 axes
Shock resistance
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 3 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Continuous shock resistance
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Fast temperature change
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb severity level 5 (4 test cycles)
MTTF [ANN] 1340
Embedded software included yes
UL approval
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Limited Voltage/Current
UL Approval no. A028
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 17.5
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Thread designation M8 x 1
Materials stainless steel (316L/1.4404); sensing face: LCP white; LED window: PEI; lock nuts: stainless steel (316L/1.4404)
Tightening torque [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Displays / operating elements
Display
switching status 4 LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A
Diagrams and graphs
Installation