Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 3 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Застосування
Спеціальна функція | Підвищена відстань спрацьовування; Стійкий до магнітного поля |
---|---|
Застосування | Використання у зварювальних роботах |
Стійкий до магнітного поля | Так |
Макс. стійкість до магнітного поля [mT] | 300 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 20 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 2000 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 3 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...2.43 |
Підвищена відстань спрацьовування | Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 1 / латунь: 1 / алюміній: 1 / мідь: 1 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 3...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...85 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (з роз’ємом ifm, пригвинченим належним чином) |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||
Випробування на стійкість до соляного туману |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 544 | ||||||||||
Додається вбудоване програмне забезпечення | Так | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 18 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Позначення різьби | M8 x 1 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) іскрогасник; чутлива поверхня датчика: LCP чорний; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: латунь іскрогасник |
Момент затягування [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - штекер
Підключення | Конектор: 1 x M8; кодування: A |
---|
Діаграми та графіки
Монтаж
|
|
---|