Характеристики пристрою
Функція виводу | нормально відкритий |
---|---|
Діапазон чутливості [mm] | 4 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Електричні характеристики
Частота змінного струму [Hz] | 47...63 |
---|---|
Робоча напруга [V] | 20...250 AC |
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Ні |
Виходи
Функція виводу | нормально відкритий |
---|---|
Макс. перепад напруги комутаційного виходу змінного струму [V] | 8.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 8 |
Макс. струм витоку [mA] | 2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Частота перемикання змінного струму [Hz] | 25 |
Захист від короткого замикання | Ні |
Захист від перевантаження | Ні |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 4 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...3.25 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 932 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 113.9 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Позначення різьби | M12 x 1 |
Матеріали | латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: ПБТ натуральний; кріплення кабелепроводу: ТПЕ-E; Світлодіодне вікно: ПБТ натуральний; стопорні гайки: латунь покритий білою бронзою |
Момент затягування [Nm] | A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Електричне з'єднання
Необхідний захист | мініатюрний запобіжник згідно з IEC 60127-2 лист 1; ≤ 2 A; швидкодіючий |
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Зауваження |
|
|
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, ПВХ;; 2 x 0.5 mm² |
---|
Діаграми та графіки
Монтаж
|
|
---|