• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IF0027

Inductive sensor

IF0027

IFA2004-ABOW/6M

Inductive sensor

IF0027

IFA2004-ABOW/6M

  • З виходом АС для застосування в мережі змінного струму
  • Дводротова технологія
  • З кабелем PVC
  • Широкий діапазон робочої напруги АС
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • ccc
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Output function normally open
Sensing range [mm] 4
Housing threaded type
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Electrical data
Frequency AC [Hz] 47...63
Operating voltage [V] 20...250 AC
Protection class II
Reverse polarity protection no
Outputs
Output function normally open
Max. voltage drop switching output AC [V] 8.5
Minimum load current [mA] 8
Max. leakage current [mA] 2
Permanent current rating of switching output AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Short-time current rating of switching output [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Switching frequency AC [Hz] 25
Short-circuit proof no
Overload protection no
Detection zone
Sensing range [mm] 4
Real sensing range Sr [mm] 4 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...3.25
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 932
Mechanical data
Weight [g] 304.5
Housing threaded type
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Thread designation M12 x 1
Materials brass white bronze coated; sensing face: PBT natural; conduit attachment: TPE-E; LED window: PBT natural; lock nuts: brass white bronze coated
Tightening torque [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Electrical connection
Required protection miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Remarks
Recommendation: Check the safe functioning of the unit after a short circuit.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²
Diagrams and graphs
Installation