• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IF5333

Inductive sensor

IF5333

IFA3004-APKG

Inductive sensor

IF5333

IFA3004-APKG

  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Висока частота перемикання
  • Для точного виявлення положення на машинах
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally closed
Sensing range [mm] 4
Housing threaded type
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally closed
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 400
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 4
Real sensing range Sr [mm] 4 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...3.25
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 898
Mechanical data
Weight [g] 101.5
Housing threaded type
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Thread designation M12 x 1
Materials brass white bronze coated; PC
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²