Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 4 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...36 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | 15; (24 V) |
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 400 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 4 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...3.25 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 945 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 250.5 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Позначення різьби | M12 x 1 |
Матеріали | ПБТ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 6 m, ПВХ;; 3 x 0.34 mm² |
---|