Inductive sensor
IF5917
IFA3004BBPKG/US-104-DPS
Inductive sensor
IF5917
IFA3004BBPKG/US-104-DPS
- Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
- Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
- Висока стійкість до ударів та вібрації
- Добре видима індикація комутаційного стану
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 4 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Application
Special feature | Increased sensing range |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 |
Switching frequency DC [Hz] | 250 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|---|
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 3...20 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 1083 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 30 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | brass nickel-plated; PC |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|