• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. IF5925

Inductive sensor

IF5925

IFK3002-BPKG/US-104

Inductive sensor

IF5925

IFK3002-BPKG/US-104

  • Широкий діапазон робочих температур
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • Висока частота перемикання
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 2
Housing threaded type
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Application
Special feature Gold-plated contacts
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 10
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 1000
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 2
Real sensing range Sr [mm] 2 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...1.62
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 3...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1083
Embedded software included no
UL approval
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Hazardous voltage
UL Approval no. A004
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 28.1
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Thread designation M12 x 1
Materials housing: brass white bronze coated; sensing face: PBT orange; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated