Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Діапазон чутливості [mm] |
4 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти; Підвищена відстань спрацьовування; Прилад для оптичного налаштування |
Застосування |
Промислові застосування/автоматизація виробництва |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...30 DC |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
4.6 |
Мінімальний струм навантаження [mA] |
4 |
Макс. струм витоку [mA] |
1 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
700 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
4 |
Робоча відстань [mm] |
0...3.25 |
Підвищена відстань спрацьовування |
Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.5 / мідь: 0.4 |
Гістерезис [X01] |
1...15 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 68; ("Coolant") |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV міжфазна, Ri: 2 Ом |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
1424 |
Схвалення UL |
Ta |
-25...70 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Limited Voltage/Current |
№ схвалення UL |
A038 |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
29.6 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Позначення різьби |
M12 x 1 |
Матеріали |
корпус: латунь іскрогасник; чутлива поверхня датчика: LCP чорний; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: латунь іскрогасник |
Момент затягування [Nm] |
5 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x 90° LED, жовтий |
прилад для налаштування |
1 x LED, червоний |
|
Прилад для оптичного налаштування |
Так |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
стопорні гайки: 2 |
зубчасті пружинні шайби: 2 |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |