Inductive sensor
IF6035
IFG3005-BPKG/V4A/US
Inductive sensor
IF6035
IFG3005-BPKG/V4A/US
- Гладкий корпус із нержавіючої сталі для захисту від відкладень
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
- Висока частота перемикання
- Добре видима індикація комутаційного стану
- Для точного виявлення положення на машинах
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 5 |
Housing | cylindrical |
Dimensions [mm] | Ø 11 / L = 60 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 15 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 |
Switching frequency DC [Hz] | 800 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 5 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...4.05 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...15 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1971 |
Mechanical data
Weight [g] | 15.5 |
---|---|
Housing | cylindrical |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | Ø 11 / L = 60 |
Materials | stainless steel (316Ti/1.4571); PC |