Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально закритий |
Діапазон чутливості [mm] |
4 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти; Підвищена відстань спрацьовування |
Застосування |
Використання в верстатах, охолоджуючих і мастильних матеріалах |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...36 DC |
Споживання струму [mA] |
10; (24 V) |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально закритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
700 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
4 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...3.25 |
Підвищена відстань спрацьовування |
Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
3...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 68; ("Coolant") |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
2017 |
Схвалення UL |
Ta |
0...40 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Hazardous voltage |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
27.2 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Позначення різьби |
M12 x 1 |
Матеріали |
латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: кераміка |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x 90° LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |