• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IFC234

Inductive sensor

IFC234

IFK2004BFRKG/2LED/US-104

Inductive sensor

IFC234

IFK2004BFRKG/2LED/US-104

  • Міцний корпус для застосування у металообробці
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
  • Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
  • З оптичною допомогою під час встановлення та налаштування
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open / normally closed; (selectable)
Sensing range [mm] 4
Housing threaded type
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Application
Special feature Gold-plated contacts; Increased sensing range; Optical setting aid
Application Use in machine tools, coolants and lubricants
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open / normally closed; (selectable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 4.6
Minimum load current [mA] 4
Max. leakage current [mA] 1
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 700
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 4
Operating distance [mm] 0...3.25
Increased sensing range yes
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.5 / copper: 0.4
Hysteresis [X01] 1...15
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 68; ("Coolant")
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1424
Mechanical data
Weight [g] 27.7
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 60
Thread designation M12 x 1
Materials housing: brass white bronze coated; sensing face: LCP white; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated
Tightening torque [Nm] 7
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
setting aid 1 x LED, red
Optical setting aid yes
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated