Inductive sensor
IFC240
IFB3004-BPKG/US-104
Inductive sensor
IFC240
IFB3004-BPKG/US-104
- Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Короткий корпус для використання в місцях з обмеженим простором
- Добре видима індикація комутаційного стану
- Контрастне, довготривале маркування лазером
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 4 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Application | Use in machine tools, coolants and lubricants |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 10 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 700 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...3.25 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.5 / copper: 0.4 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 68; ("Coolant") |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1083 | ||||||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 26 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | brass white bronze coated; sensing face: LCP uncoloured |