Inductive sensor
IFC276
IFK3004BBPKG/AM/V4A/US-104
Inductive sensor
IFC276
IFK3004BBPKG/AM/V4A/US-104
- Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Металева чутлива поверхня для важких умов експлуатації
- Добре видима індикація комутаційного стану за допомогою світлодіодів
- Надійне виявлення завдяки великому діапазону чутливості та зменшенню допусків
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 4 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Increased sensing range; Full-metal housing | |
---|---|---|
Application | Use in machine tools, coolants and lubricants | |
Pressure rating [bar] | 100 | |
Note on pressure rating |
|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 10 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 100 |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...3.24 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.6 / aluminium: 0.5 / copper: 0.2 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 3...15 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impact resistance |
|
||||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||||
Shock resistance |
|
||||||||||
Continuous shock resistance |
|
||||||||||
Fast temperature change |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1244 | ||||||||||
Embedded software included | yes | ||||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 32 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); sensing face: stainless steel (316L/1.4404); LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated |
Tightening torque [Nm] | 15 |
Full-metal housing | yes |