Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
4 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти; Підвищена відстань спрацьовування; Коефіцієнт корекції K = 1; Стійкий до магнітного поля |
Застосування |
Використання у зварювальних роботах |
Стійкий до магнітного поля |
Так |
Макс. стійкість до магнітного поля [mT] |
300 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 20 |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
2000 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
4 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...3.24 |
Підвищена відстань спрацьовування |
Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 1 / латунь: 1 / алюміній: 1 / мідь: 1 |
Гістерезис [X01] |
3...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Коефіцієнт корекції K = 1 |
Так |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-40...85 |
Захист |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 випромінювання |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
659 |
Додається вбудоване програмне забезпечення |
Так |
Схвалення UL |
Ta |
-25...70 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Limited Voltage/Current |
№ схвалення UL |
A005 |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
24.3 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M12 x 1 / L = 45 |
Позначення різьби |
M12 x 1 |
Матеріали |
латунь іскрогасник; чутлива поверхня датчика: LCP чорний; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: латунь іскрогасник |
Момент затягування [Nm] |
2 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |