Inductive sensor
IG513A
IGA3008-BPKG/3D
Inductive sensor
IG513A
IGA3008-BPKG/3D
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Пряме підключення до пристрою керування без комутувального підсилювача
- З попередньо встановленим захисним ковпачком
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 8 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Application
Installation | use in hazardous areas only with installed protective cover |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 15 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150 |
Switching frequency DC [Hz] | 300 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 8 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...6.48 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
ATEX marking |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 1853 |
Mechanical data
Weight [g] | 193.5 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | brass white bronze coated; sensing face: PBT; lock nuts: brass white bronze coated; Protective cover: PA |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0.50 mm² |
---|