• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IG5668

Inductive sensor

IG5668

IGA2008-FRKG/6M/PH

Inductive sensor

IG5668

IGA2008-FRKG/6M/PH

  • Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
  • Дводротова технологія
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ccc
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open / normally closed; (selectable)
Sensing range [mm] 8
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Electrical data
Operating voltage [V] 10...55 DC
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open / normally closed; (selectable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 4.6
Minimum load current [mA] 4
Max. leakage current [mA] 0.8
Permanent current rating of switching output DC [mA] 400
Switching frequency DC [Hz] 300
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 8
Real sensing range Sr [mm] 8 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...6.5
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1806
Mechanical data
Weight [g] 321
Housing threaded type
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Thread designation M18 x 1
Materials brass white bronze coated; sensing face: PC
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²