Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Діапазон чутливості [mm] |
8 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M18 x 1 / L = 76 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...55 DC |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
4.6 |
Мінімальний струм навантаження [mA] |
4 |
Макс. струм витоку [mA] |
0.8 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
300 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
300 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
8 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...6.5 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
Гістерезис [X01] |
1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
1806 |
Схвалення UL |
Ta |
0...40 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Hazardous voltage |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
64.7 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
неприхованого монтажу |
Розміри [mm] |
M18 x 1 / L = 76 |
Позначення різьби |
M18 x 1 |
Матеріали |
латунь покритий білою бронзою; ПК |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, червоний |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
|
Конектор: 1 x M12; кодування: A |