Inductive sensor
IG5846
IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA
Inductive sensor
IG5846
IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
- Широкий діапазон робочих температур
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Додаткова функція вихідного сигналу Н.О./Н.З.
- Добре видима індикація комутаційного стану
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | complementary |
Sensing range [mm] | 10 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 45 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Application | Industrial applications / factory automation |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | complementary |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Max. leakage current [mA] | 0.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 |
Switching frequency DC [Hz] | 300 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 10 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...8.1 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 3...15 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1447 |
Mechanical data
Weight [g] | 41.6 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 45 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | stainless steel (316Ti/1.4571); sensing face: PBT |