Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 5 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти |
---|---|
Застосування | Промислові застосування/автоматизація виробництва |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 10 |
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 200 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 500 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 5 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...4.05 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...20 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1083 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 67.4 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Позначення різьби | M18 x 1 |
Матеріали | корпус: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); чутлива поверхня датчика: ПБТ помаранчевий; стопорні гайки: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
Момент затягування [Nm] | 50 |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - штекер
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|