• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IGC203

Inductive sensor

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

Inductive sensor

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

  • Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Дводротова технологія
  • Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open
Sensing range [mm] 12
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 51
Application
Special feature Gold-plated contacts; Increased sensing range
Application Use in machine tools, coolants and lubricants
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP/NPN
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Minimum load current [mA] 2
Max. leakage current [mA] 0.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 250
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 12
Real sensing range Sr [mm] 12 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...9.7
Increased sensing range yes
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 3...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 68; ("Coolant")
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 2655
UL approval
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Hazardous voltage
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 44.3
Housing threaded type
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 51
Thread designation M18 x 1
Materials brass white bronze coated; sensing face: LCP
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Remarks
Conventional 3-wire npn sensors can be replaced.
In this case pin 1 (grey in the wiring diagram) is not used.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated