• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IGC234

Inductive AS-Interface sensor

IGC234

IGK2008BASI /M/US-104

Inductive AS-Interface sensor

IGC234

IGK2008BASI /M/US-104

  • Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • З інтерфейсом AS
  • Добре видима індикація статусу перемикання
  • Контрастне, довготривале маркування лазером
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Product characteristics
Electrical design AS-i
Sensing range [mm] 8
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 60
Application
Special feature Gold-plated contacts
Application Use in machine tools, coolants and lubricants
Electrical data
Operating voltage [V] 26.5...31.6 DC
Current consumption [mA] < 30
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Max. power-on delay time [ms] 1000
Outputs
Electrical design AS-i
Switching frequency DC [Hz] 100
Detection zone
Sensing range [mm] 8
Operating distance [mm] 0...6.5
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.45 / copper: 0.35
Hysteresis [X01] 1...20
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 68; ("Coolant")
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1570
UL approval
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Limited Voltage/Current
File number UL E174191
AS-i classification
AS-i version 2.1
Розширений режим адресації yes
AS-i I/O configuration [hex] 0
AS-i ID code [hex] A.F
AS-i certificate 57201
Assignment of the data bits
Designation switching signal not used not used not used
status = 0 target outside the active zone - - -
status = 1 target within the active zone default value default value default value
Mechanical data
Weight [g] 47.2
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 60
Thread designation M18 x 1
Materials threaded sleeve: stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: LCP uncoloured; lock nuts: brass
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
function 1 x LED, red
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated