• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IGC258

Inductive full-metal sensor

IGC258

IGB3008BBPKG/AM/V4A/US-104

Inductive full-metal sensor

IGC258

IGB3008BBPKG/AM/V4A/US-104

  • Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Металева чутлива поверхня для важких умов експлуатації
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • Надійне виявлення завдяки великому діапазону чутливості та зменшенню допусків
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 8
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 45
Application
Special feature Gold-plated contacts; Increased sensing range; Full-metal housing
Application Use in machine tools, coolants and lubricants
Pressure rating [bar] 100
Note on pressure rating
sensing face
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 10
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 100
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 8
Real sensing range Sr [mm] 8 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...6.48
Increased sensing range yes
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.6 / aluminium: 0.5 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 3...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
Impact resistance
1 J
Vibration resistance
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cycles, 1 octave per minute, in 3 axes
Shock resistance
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 3 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Continuous shock resistance
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Fast temperature change
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
MTTF [ANN] 1244
Embedded software included yes
UL approval
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Limited Voltage/Current
UL Approval no. A012
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 44
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 45
Thread designation M18 x 1
Materials stainless steel (316L/1.4404); sensing face: stainless steel (316L/1.4404); LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated
Tightening torque [Nm] 50
Full-metal housing yes
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated