- Продукти
- IGM215
Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 8 |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Застосування
Спеціальна функція | Підвищена відстань спрацьовування |
---|---|
Застосування | Застосування в рухомій техніці та складних умовах |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...36 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 10 |
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 2; (тільки у 2-дротовому режимі) |
Макс. струм витоку [mA] | 0.5; (тільки у 2-дротовому режимі) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 200 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 8 |
---|---|
Робоча відстань [mm] | 0...6.48 |
Підвищена відстань спрацьовування | Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.45 / мідь: 0.35 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...20 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...85 |
---|---|
Захист | IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||||||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||||||||||||||
Випробування на стійкість до соляного туману |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 1192 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 87.2 |
---|---|
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Позначення різьби | M18 x 1 |
Матеріали | корпус: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); чутлива поверхня датчика: LCP |
Момент затягування [Nm] | 50 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 0.8 m, ПУР; характеристика горіння згідно з ECE R118 ред. 2; 3 x 0.5 mm² |
---|