Inductive sensor
IGM227
IGK3005BBPKG/M/60V/US-104-DPS
Inductive sensor
IGM227
IGK3005BBPKG/M/60V/US-104-DPS
- Сертифікат відповідності Е1, виданий Німецьким федеральним автотранспортним міністерством
- Широкий діапазон робочих температур
- Високий ступінь захисту для складних умов навколишнього середовища
- Висока стійкість до ЕМС відповідно до стандартів автомобільної промисловості
- Великий діапазон напруги
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 5 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Increased sensing range |
---|---|
Application | Застосування в рухомій техніці та складних умовах |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...60 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 10 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 200 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 5 |
---|---|
Operating distance [mm] | 0...4.05 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.45 / copper: 0.35 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|---|
Protection | IP 67; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
||||||||||||||||||||||||||
Shock resistance |
|
||||||||||||||||||||||||||
Continuous shock resistance |
|
||||||||||||||||||||||||||
Fast temperature change |
|
||||||||||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
Mechanical data
Weight [g] | 54.55 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | housing: stainless steel; sensing face: LCP; lock nuts: brass |