Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP/NPN; (параметризований) |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Застосування
Спеціальна функція | Стійкий до магнітного поля |
---|---|
Стійкий до магнітного поля | Так |
Макс. стійкість до магнітного поля [mT] | 300 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 20 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP/NPN; (параметризований) |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 75 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Точка перемикання IO-Link [mm] | 1.6...7.76 |
---|---|
Діапазон вимірювання IO-Link [mm] | 0.8...8 |
Точність/відхилення
Повторюваність | < 20 µm |
---|
Роздільна здатність [µm] | 10 |
---|---|
Дрейф температури | ± 3,2 µm/K |
Відхилення від лінійності | ± 20 µm |
Роздільна здатність [µm] | 10 |
---|---|
Дрейф температури | ± 4,8 µm/K |
Відхилення від лінійності | ± 100 µm |
Роздільна здатність [µm] | 10 |
---|---|
Дрейф температури | ± 4,8 µm/K |
Відхилення від лінійності | ± 50 µm |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Перегляд IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профілі | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO режим | Так | ||||
Необхідний тип головного порту | A | ||||
Мін. час робочого циклу [ms] | 3.2 | ||||
Підтримувані DeviceID |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...70 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1341 | ||||||||||
Додається вбудоване програмне забезпечення | Так | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 69.6 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Позначення різьби | M18 x 1 |
Матеріали | корпус: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); чутлива поверхня датчика: LCP білий; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
Момент затягування [Nm] | 7 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - штекер
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A |
---|
Діаграми та графіки
Відхилення від лінійності
|
|
---|