• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IGS213

Inductive sensor

IGS213

IGK3012-BPKG/US-104

Inductive sensor

IGS213

IGK3012-BPKG/US-104

  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
  • Контрастне, довготривале маркування лазером
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 12
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 70
Application
Special feature Gold-plated contacts; Increased sensing range
Application Industrial applications / factory automation
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 10
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 300
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 12
Real sensing range Sr [mm] 12 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...9.72
Increased sensing range yes
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 3...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1134
Embedded software included no
UL approval
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Hazardous voltage
UL Approval no. A003
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 49.7
Housing threaded type
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 70
Thread designation M18 x 1
Materials housing: brass white bronze coated; sensing face: PBT orange; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated