Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 8 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Застосування
Спеціальна функція | Відповідність кабельних ланцюгів; Підвищена відстань спрацьовування |
---|---|
Застосування | Промислові застосування/автоматизація виробництва |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC; («обмежена напруга/струм» згідно з UL) |
---|---|
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 2 |
Макс. струм витоку [mA] | 0.6 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 400 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 8 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...6.48 |
Підвищена відстань спрацьовування | Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 3...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...85 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||
Випробування на стійкість до соляного туману |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 899 | ||||||||||
Додається вбудоване програмне забезпечення | Так | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 86.1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Корпус | тип різьби | ||||
Монтаж | прихованого монтажу | ||||
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Позначення різьби | M18 x 1 | ||||
Матеріали | латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: ПБТ помаранчевий; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: латунь покритий білою бронзою | ||||
Момент затягування [Nm] | див. інструкцію з експлуатації | ||||
Відповідність кабельних ланцюгів | Так | ||||
Відповідність кабельних ланцюгів |
|
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, ПУР; 2 x 0.34 mm² |
---|