Inductive sensor
IGT002
IGK2005-ARKA/M/V4A/LS-104AK
Inductive sensor
IGT002
IGK2005-ARKA/M/V4A/LS-104AK
- Широкий діапазон робочих температур
- Стійкість до різких змін температури навіть за частих перепадів температури
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Product characteristics
Output function | normally open |
---|---|
Sensing range [mm] | 5 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Application
Application | regular cleaning processes |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 20...140 AC/DC |
---|---|
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Max. power-on delay time [ms] | 1000 |
Outputs
Output function | normally open |
---|---|
Max. voltage drop switching output DC [V] | 5.5 |
Max. voltage drop switching output AC [V] | 5.5 |
Minimum load current [mA] | 5 |
Max. leakage current [mA] | 1 |
Permanent current rating of switching output AC [mA] | 80; (200 (...80 °C)) |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 80; (200 (...80 °C)) |
Short-time current rating of switching output [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switching frequency AC [Hz] | 25 |
Switching frequency DC [Hz] | 400 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 5 |
---|---|
Operating distance [mm] | 0...4.05 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...100 |
---|---|
Protection | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 394 | ||||||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 60.6 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | threaded sleeve: stainless steel (316L/1.4404); sensing face: PEEK; lock nuts: stainless steel |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x 1/2"; coding: C |