Inductive sensor
IGT211
IGGC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Inductive sensor
IGT211
IGGC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
- Широкий діапазон робочих температур
- Стійкість до різких змін температури навіть за частих перепадів температури
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Product characteristics
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 12 |
Housing | cylindrical |
Dimensions [mm] | Ø 18 / L = 70 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Increased sensing range; Optical setting aid |
---|---|
Application | regular cleaning processes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 10 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.8 |
Minimum load current [mA] | 2; (only in 2-wire operation) |
Max. leakage current [mA] | 0.5; (only in 2-wire operation) |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 300 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 12 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...9.72 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.5 / copper: 0.4 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...100 |
---|---|
Protection | IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1068 | ||||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Housing | cylindrical |
---|---|
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | Ø 18 / L = 70 |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); sensing face: PEEK |
Displays / operating elements
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optical setting aid | yes |
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |