• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IGT248

Inductive full-metal sensor

IGT248

IGK3005-ANKG/AM/US-104

Inductive full-metal sensor

IGT248

IGK3005-ANKG/AM/US-104

  • Міцний цільнометалевий корпус із нержавіючої сталі для застосування в харчовій та питній промисловості
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Стійкість до різких змін температури навіть за частих перепадів температури
  • Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Product characteristics
Electrical design NPN
Output function normally open
Sensing range [mm] 5
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 70
Application
Special feature Gold-plated contacts; Full-metal housing
Application constant cleaning with aggressive cleaning agents; regular cleaning processes
Pressure rating [bar] 100
Note on pressure rating
sensing face
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 20
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design NPN
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 100
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 5
Operating distance [mm] 0...4.05
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.7 / aluminium: 0.5 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...20
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...100
Protection IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 emission class B
Impact resistance
1 J
MTTF [ANN] 1177
Embedded software included yes
UL approval
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Limited Voltage/Current
UL Approval no. A012
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 54.7
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 70
Thread designation M18 x 1
Materials housing: stainless steel (316L/1.4404); sensing face: stainless steel (316L/1.4404); LED window: PEI; lock nuts: stainless steel (316L/1.4404)
Tightening torque [Nm] 50
Full-metal housing yes
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.