Характеристики пристрою
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
15 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 58 |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
20...140 AC/DC |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
6 |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу змінного струму [V] |
6.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] |
5 |
Макс. струм витоку [mA] |
1 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
200 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
200 |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
1200; (20ms / 0,5Hz; для заявки до UL: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz)) |
Частота перемикання змінного струму [Hz] |
25 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
25 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
15 |
Робоча відстань [mm] |
0...12.1 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
Гістерезис [X01] |
1...20 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
1 kV міжфазна, Ri: 2 Ом |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
398 |
Схвалення UL |
Ta |
-25...70 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Hazardous voltage |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
135.5 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 58 |
Позначення різьби |
M30 x 1.5 |
Матеріали |
корпус: латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: ПБТ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x 90° LED, червоний |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
|
Конектор: 1 x M12; кодування: B; Контакти: позолочений |