• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. II5452

Inductive sensor

II5452

IIB3010-APOG/US-100-DPO

Inductive sensor

II5452

IIB3010-APOG/US-100-DPO

  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Для точного виявлення положення на машинах
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally closed
Sensing range [mm] 10
Housing threaded type
Dimensions [mm] M30 x 1.5
Electrical data
Operating voltage [V] 18...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class III
Reverse polarity protection no
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally closed
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Switching frequency DC [Hz] 300
Short-circuit protection no
Overload protection no
Detection zone
Sensing range [mm] 10
Real sensing range Sr [mm] 10 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...8.1
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 856
Mechanical data
Weight [g] 135.5
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M30 x 1.5
Thread designation M30 x 1.5
Materials brass nickel-plated; PBT
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A