• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. II5800

Inductive sensor

II5800

IIA4010ZCPKG/6M/BH

Inductive sensor

II5800

IIA4010ZCPKG/6M/BH

  • Додаткова функція вихідного сигналу Н.О./Н.З.
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
  • З довгим кабелем із поліуретану
  • Для точного виявлення положення на машинах
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function complementary
Sensing range [mm] 10
Housing threaded type
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 67
Application
Special feature Halogen-free
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] < 15
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function complementary
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100; (250 (...80 °C))
Switching frequency DC [Hz] 400
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 10
Real sensing range Sr [mm] 10 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...8.1
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...100
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1365
Mechanical data
Weight [g] 373
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 67
Thread designation M30 x 1.5
Materials brass white bronze coated; PBT
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 6 m, PUR, Halogen-free; 4 x 0.34 mm²