Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
10 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 45 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...36 DC |
Споживання струму [mA] |
15; (24 V) |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
450 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
10 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...8.1 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
Гістерезис [X01] |
1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
1743 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
118.5 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 45 |
Позначення різьби |
M30 x 1.5 |
Матеріали |
латунь покритий білою бронзою; ПБТ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |