Inductive sensor
II5860
IIK2015BFRKG/2LED/US-104
Inductive sensor
II5860
IIK2015BFRKG/2LED/US-104
- Міцний корпус для застосування у металообробці
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
- Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
- З оптичною допомогою під час встановлення та налаштування
Product characteristics
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open / normally closed; (selectable) |
Sensing range [mm] | 15 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Increased sensing range; Optical setting aid |
---|---|
Application | Industrial applications / factory automation |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open / normally closed; (selectable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 4.6 |
Minimum load current [mA] | 4 |
Max. leakage current [mA] | 1 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 100 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 15 |
---|---|
Operating distance [mm] | 0...12.1 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.5 / copper: 0.4 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...15 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1424 |
Mechanical data
Weight [g] | 160 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Thread designation | M30 x 1.5 |
Materials | housing: brass white bronze coated; sensing face: PBT orange; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated |
Tightening torque [Nm] | 50 |
Displays / operating elements
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optical setting aid | yes |