Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP/NPN; (параметризований) |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 15...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 30 |
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP/NPN; (параметризований) |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 300 |
Аналоговий вихід струму [mA] | 4...20; (лінійний; градієнт: 1,143 mA/mm; для фронтального підходу та для цілі з м'якої сталі: 45 x 45 x 1 mm) |
Макс. навантаження [Ω] | 500; (Ub <=18 V;; Макс. навантаження <=400 Ω) |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон вимірювання [mm] | 1...15 |
---|---|
Точка перемикання IO-Link [mm] | 2.37...13.99 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 | |
---|---|---|
Гістерезис [X01] | 3...15 | |
Примітка щодо гістерезису |
|
|
Спотворення лінійності аналогового виходу [%] | ± 1; (від кінцевого значення діапазону вимірювання) | |
Повторюваність аналогового виходу [%] | ± 1; (від кінцевого значення діапазону вимірювання) | |
Коефіцієнт температури [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Дрейф температури | ± 5 %; (від кінцевого значення діапазону вимірювання) |
Час реагування
Час відгуку [ms] | < 10 |
---|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Перегляд IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профілі | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO режим | Так | ||||||||
Необхідний тип головного порту | A | ||||||||
Мін. час робочого циклу [ms] | 3.2 | ||||||||
Технологічні дані IO-Link (циклічні) |
|
||||||||
Функції IO-Link (ациклічні) | лічильник циклів перемикання; лічильник циклів увімкнення; лічильник годин роботи; внутрішня температура; мітка конкретної програми | ||||||||
Підтримувані DeviceID |
|
||||||||
Примітка |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 522 | ||||||||||
Додається вбудоване програмне забезпечення | Так | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 113 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
Позначення різьби | M30 x 1.5 |
Матеріали | корпус: латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: ПБТ помаранчевий; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: латунь покритий білою бронзою |
Момент затягування [Nm] | 50 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - штекер
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A |
---|